เผยแพร่สินค้าของคุณ
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
สเปคสินค้า
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509