เผยแพร่สินค้าของคุณ
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding
Knauf Gips KG

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 จาก 5 ดาว3.9(9 รีวิว)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
สเปคสินค้า
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509