เผยแพร่สินค้าของคุณ
W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding
Knauf Gips KG

W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding

The W116.de metal stud wall system has a double stud frame formed at a distance and is covered with a layer of 18 mm diamond or two layers of gypsum plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and soundproofing properties, robustness and the possible installation height. The system W116.de is preferred for the installation wall application.
สเปคสินค้า
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 61dB, height up to 6.50 m with diamond plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W116-DE_metal-stud-partition_double-metal-stud-frame_single-double-layer-cladding
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit