เผยแพร่สินค้าของคุณ
W118.de Knauf Security Walls WK2
Knauf Gips KG

W118.de Knauf Security Walls WK2

The Knauf safety wall W118.de WK2 consists of a single stud frame and two-sided double-skin planking with a steel insert between the planking layers.
สเปคสินค้า
  • Security wall burglar resistant WK2, resistance class N according to VdS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W118-DE_security-walls-wk2
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509