เผยแพร่สินค้าของคุณ
W131.de - Knauf Fire Wall - Single metal stud frame two or three layer cladding with sheet metal insert
Knauf Gips KG

W131.de - Knauf Fire Wall - Single metal stud frame two or three layer cladding with sheet metal insert

The firewall system W131.de is covered with two or three layers of gypsum plasterboard on each side as well as sheet steel inserts. By varying the planking, the firewall system fulfills the additional requirements in addition to fire protection F90 and impact stress caused by falling components: building material class A1, robustness, sound insulation, slimming.
สเปคสินค้า
  • Fire protection: up to EI90-M, sound insulation up to 66dB, height up to 7.00 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W131-DE_fire-wall_single-metal-stud-frame-two-or-three-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509