เผยแพร่สินค้าของคุณ
W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert
Knauf Gips KG

W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert

The metal stand wall system W135.de is covered with two layers of plasterboard on each side and a sheet steel insert. By varying the planking, the metal stud wall system fulfills the additional requirements in addition to fire protection EI 60 and impact stress caused by falling components: robustness, sound insulation, slimming.
สเปคสินค้า
  • Fire protection: up to EI60, noise protection up to 66dB, height up to 7.00 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W135-DE_metal-stud-partition-ei60-m-single-metal-stud-partition-two-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)