เผยแพร่สินค้าของคุณ
W161.de Knauf FB4 - Bullet-resistant partition
Knauf Gips KG

W161.de Knauf FB4 - Bullet-resistant partition

The Knauf FB4 bullet-resistant wall consists of a metal substructure as a single stand, a double layer of special gypsum fiber boards Knauf Torro in the wall cavity and a two-sided, two-layer planking of Knauf diamond hardboard.
สเปคสินค้า
  • Resistance class FB4 NS according to DIN EN 1522
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W161-DE_fb4_bullet-resistant-partition
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drywall-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509