เผยแพร่สินค้าของคุณ
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards
Knauf Gips KG

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Gypsum boards are applied depending on the substrate in different attachment types. In the thin-bed process on a level surface. With Perlfix-Batzen for unevenness up to 20 mm. With plate strips for unevenness over 20 mm. Prerequisite: stable, preferably level ground. With Knauf panels with V-milling corner formations or special room geometries can be executed with high-quality surface.
สเปคสินค้า
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall