เผยแพร่สินค้าของคุณ
W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached
Knauf Gips KG

W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached

Das Vorsatzschalensystem W623.de wird mit einer Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen CD 60/27, welche mit Direkt(schwing)abhängern an der Grundwand befestigt werden, ausgeführt. Somit ist eine schlanke Bauweise in Verbindung mit großen Wandhöhen realisierbar. Die Beplankung ist ein- oder zweilagig. Bei Ausführung mit doppelter Beplankung ist Ballwurfsicherheit möglich.
สเปคสินค้า
  • Minimum thickness> = 52.5mm, improvement measure up to 16dB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W623-DE_shaft-wall-with-cd-60_27_directly-attached
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)