เผยแพร่สินค้าของคุณ
W625.de Knauf Shaft wall with CW-profile, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W625.de Knauf Shaft wall with CW-profile, single-layer cladding

The attachment formwork system W625.de is executed with a substructure made of sheet steel profiles CW 50/75/100 as a single stand freestanding in front of the base wall. The planking system W625.de is single-layered. Due to the freestanding design can be realized any size wall cavities, there is no dependence on the strength of the base wall.
สเปคสินค้า
  • Minimum thickness> = 72.5mm, improvement measure up to 21dB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W625-DE_shaft-wall-with-cw-profile_single-layer-cladding
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit