เผยแพร่สินค้าของคุณ
W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding
Knauf Gips KG

W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding

The attachment formwork system W626.de is designed with a substructure made of sheet steel profiles CW 50/75/100 as a single stand free-standing in front of the base wall. The planking in the system W626.de is two or three layers. Due to the freestanding design can be realized any size wall cavities, there is no dependence on the strength of the base wall.
สเปคสินค้า
  • Minimum thickness> = 85mm, improvement measure up to 24dB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W626-DE_shaft-wall-with-cw-profile_multi-layer-cladding
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit