เผยแพร่สินค้าของคุณ
W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning
Knauf Gips KG

W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning

The shaft wall system W628A.de is designed up to a shaft width of 2.00 m without substructure. A slim design distinguishes this shaft wall system. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
สเปคสินค้า
  • Shaft width up to 2,00m. Side edge connections with angle profiles, free span horizontal planking, wall height up to: 15.00 m, sound reduction up to: 33 dB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W628A-DE_installation-shaft-wall_free-spanning
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall