เผยแพร่สินค้าของคุณ
W629.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with CW double profiles
Knauf Gips KG

W629.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with CW double profiles

The shaft wall system W629.de is designed with a single column of double profiles.
สเปคสินค้า
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 44dB, height up to 5.60 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W629-DE_installation-shaft-wall_stud-construction-with-cw-double-profiles
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)