เผยแพร่สินค้าของคุณ
W635.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with UW double profiles
Knauf Gips KG

W635.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with UW double profiles

The shaft wall system W635.de is designed as a sleek system with additional set plate position on the shaft side, designed especially for sound insulation requirements.
สเปคสินค้า
  • Fire protection: up to F90, soundproofing up to 52dB, height up to 5.00 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W635-DE_installation-shaft-wall_stud-construction-with-cw-double-profiles
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)