เผยแพร่สินค้าของคุณ
P321a.de Knauf WARM-WALL Basic with mineral plastersystem
Knauf Gips KG

P321a.de Knauf WARM-WALL Basic with mineral plastersystem

The thermal insulation composite system WARM-WAND Basis consists of EPS insulation boards, mineral or organic adhesive and reinforcing layers as well as mineral or organic topcoats. The previously lost heat is now stored in the walls and creates a completely comfortable indoor climate. At the same time, WARM-WAND Basis protects the façade from the effects of the weather and thus secures the long-term value of your home - a sensible investment in the future. Knauf WARM-WAND is based on a building-approved thermal insulation composite system (ETICS) with expanded polystyrene insulation (EPS) with blunt edging or tongue and groove with a mineral or organic plaster system.
สเปคสินค้า
  • ETICS: building material class B1 or B2 according to DIN 4102-1. approved insulation thickness up to max. 400 mm. (hardly inflammable or normal inflammable)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plaster_P321a-DE_warm-wall-basic-with-mineral-plastersystem
  • Product familyPlaster-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plaster-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element