เผยแพร่สินค้าของคุณ
P321b.de Knauf WARM-WALL Basic with mineral / organic plastersystem
Knauf Gips KG

P321b.de Knauf WARM-WALL Basic with mineral / organic plastersystem

Das Wärmedämm-Verbundsystem WARM-WAND Basis besteht aus EPS-Dämmstoffplatten, mineralischen oder organischen Kleber- und Armierlagen sowie mineralischer oder organischer Oberputze. Die bisher verloren gegangene Wärme wird nun in den Wänden gespeichert und schafft ein rundum behagliches Raumklima. Gleichzeitig schützt WARM-WAND Basis die Fassade vor Witterungseinflüssen und sichert so langfristig den Wert Ihres Hauses – eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Knauf WARM-WAND Basis ist ein bauaufsichtlich zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit Dämmstoffen aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit stumpfer Kantenausbildung oder Nut&Feder mit mineralischem oder organischem Putzsystem.
สเปคสินค้า
  • ETICS: building material class B1 or B2 according to DIN 4102-1. approved insulation thickness up to max. 400 mm. (hardly inflammable or normal inflammable)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plaster_P321b-DE_warm-wall-basic-with-mineral_organic-plastersystem
  • Product familyPlaster-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plaster-systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element