เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Sound-teK BD 805 VBD

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Sound-teK-BD-805-VBD
แบรนด์: Knauf Insulation Technical Solutions
Product family: Insulation
กลุ่มสินค้า: Board
วันที่เผยแพร่: 2019-09-04
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (6)
Sound-teK BD 805 VBD is a mineral wool board with bio-based formaldehyde-free binder and black glass veil facing on both side.


วัสดุหลัก: Mineral wool
วัสดุรอง: Mineral wool
ออกแบบใน: Croatia
ผลิตใน: Croatia

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
ชื่อ UNSPSC: Thermal insulation
รหัส UNSPSC: 301415
Uniclass 1.4 รหัส: JY30
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mechanical thermal insulation
Uniclass 2.0 รหัส: PR-45-06-53
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Mineral Wool Slab Insulation
Uniclass 2015 รหัส: Pr_80_77_76_53
Uniclass 2015 รายละเอียด: Mineral wool duct slab insulation
NBS Reference รหัส: 45-06-53
NBS Reference รายละเอียด: Mineral Wool Slab Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
จำนวน OmniClass: 23-13 25 19 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Building Materials - Insulation

ชื่อ มูลค่า
Application HVAC air ducts
Facing Material Black glass veil facing on both side
Material Mineral wool
Thickness 80 mm — 250 mm
Type Insulation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Mineral wool

BIMobject®