เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal Canopy - Concave
Knauf Ceiling Solutions
Archived

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

ติดต่อกับ Knauf Ceiling Solutions

สเปคสินค้า
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Metal_Canopy_Concave
  • Product familyMETAL Ceiling Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Canopy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
  • UNSPSC code30161604
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 23 11
  • OmniClass TitleSuspended Ceilings