เผยแพร่สินค้าของคุณ
DESIGNBOARD 227 Wood Concealed
Knauf Ceiling Solutions

DESIGNBOARD 227 Wood Concealed

DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed is a gypsum fibreboard with a real wood veneer for elegant acoustic solutions on ceilings and walls. The durable tile/plank combines Euroclass B-s1, d0 (as per EN 13501-1) reaction-to-fire performance with versatile acoustic options thanks to its wide range of perforation patterns. These functional benefits are complemented by individual design options. Available in 12 decorative real wood veneers and three edge designs – SL2, Plank, or Channelled – DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed enables tailored wood design solutions that complement any architectural vision. When combined with Knauf Design Fix 18 mm Profile, modern acoustic design is even possible on walls using the Plank or Channelled edge options. The versatility of the tile/plank extends beyond aesthetics, offering with SL2 edge practical benefits such as quick installation and easy access to services. With low swelling and shrinkage under humidity fluctuations and a robust surface, this tile/plank ensures long-term stability. Suitable for entrance halls, executive suites, meeting rooms, and more, DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed is designed for environments that demand quality and aesthetic appeal.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.designboard-227-wood-concealed
  • Product familyWOOD Ceiling Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DESIGNBOARD
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป
กาตาร์
อียิปต์
ฝรั่งเศส
คูเวต
สหราชอาณาจักร
จอร์แดน
ซาอุดีอาระเบีย
ซีเรีย
บาห์เรน
ปาเลสไตน์
เยเมน
เลบานอน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิรัก
อิสราเอล
โอมาน

สินค้าใกล้เคียง