เผยแพร่สินค้าของคุณ
TOPIQ® Alpha 15
Knauf Ceiling Solutions

TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15 is a mineral acoustic ceiling tile in 15 mm and available in Board, Tegular 24/90 and Tegular 15/90 edge details. With its smooth laminated surface, it offers excellent sound absorption performance Class A and high light reflectance. It is highly humidity-resistant (100% RH) and offers exceptional safety with fire resistance Euroclass A1. This makes TOPIQ® Alpha 15 an ideal choice for office and education environments where acoustics and safety play a leading role. TOPIQ® Alpha 15 is accredited with Eurofins Indoor Air Comfort®.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TOPIQ-Alpha-15
  • Product familyMINERAL Ceiling Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOPIQ®
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา