เผยแพร่สินค้าของคุณ
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
    Barwa System

    PP200 baffle ceiling

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(15 รีวิว)
    PP200 vertical panels are functional interior finishing elements, dedicated to large rooms with high noise level, such as airports, waiting rooms, entry halls, conference rooms, restaurants, dining halls and manufacturing halls of high noise intensity. Due to the open nature of panel ceilings, any fire protection system both sprinkling and signalling can be installed above the suspended ceiling. Open cell ceilings are also lightweight and easy to install. The PP ceiling elements are manufactured by the BARWA SYSTEM SP. z o.o. using top quality, factory-painted aluminium sheet metal. Varnish is applied in powder on specially pre-treated aluminium tapes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP200
    • Product familyCeiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Metal Pan Ceilings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)