เผยแพร่สินค้าของคุณ
Danish Exterior wall solutions
Knauf Insulation

Danish Exterior wall solutions

Our products are manufactured with ECOSE-Technology, a revolutionary formaldehyde-free binder mendel, which makes the products easier to cut and softer to handle. The high tensile strength makes it possible for rough handling without damage to edges and corners - it can even be bent double without snapping! The exterior walls of a building protects against cold, rain, snow, wind, noise and fire. An outer wall which is correctly built and insulated helps to create a healthy environment. Knauf Insulation recommends Facade panels 032, EcoBatt 034, 037 and Murisol 032, 034 and 037 .
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ki-dk-extw
  • Product familyInsulation solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass wool
  • วัสดุรองGlass wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014