เผยแพร่สินค้าของคุณ
Koala Kare KB101 Vertical Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB101 Vertical Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB101 Vertical Wall Mounted Baby Changing Station

    • Koala polyethylene surface mounted vertical baby changing station. Full length steel-on-steel hinges with 11 gauge steel mounting bracket eliminating plastic wear points and providing superior child protection and durability. Gas spring mechanism ensures smooth open and close. Bed surface exclusively contains Microban antimicrobial, reducing odor causing bacteria. Liner dispenser holds 20 liners. Contributes to LEED certified building requirements.Offers a space saving solution in cramped restrooms.
    • Built-in liner cavity and two bag hooks.
    • Includes child safety straps.
    • Supports up to 55 pounds.
    • Constructed with 46% recycled materials.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Brand Name: Koala Kare
      Color White: Granite
      Ean: 0749628417660 , 0893145002059
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Item Weight: 0.010 ounces
      Load Capacity: 55 pounds
      Material: Plastic
      Model Number: KB101-05
      Number of Items: 1
      Part Number: KB101-05
      Special Features: Safety Straps

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Koala-Kare-KB101-Vertical-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baby Changing Station
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35.5
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)5.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties