เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.11785001
    • Product familyElectric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Advance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)665
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous shower units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง