เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
Mira Go 10.8kW
    Mira Showers

    Mira Go 10.8kW

    Perfect for your contemporary bathroom, the Mira Go electric shower is designed to last up to 50% longer than similar electric showers, with its clever Mira Clearscale™ technology. This electric shower is easy to use, with separate temperature and power controls, helping you fine tune your perfect showering experience. Plus enjoy greater coverage from the large 110mm single spray showerhead.
    สเปคสินค้า
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm131 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GO108
    • Product familyElectric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Go
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)675
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)101
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous shower units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง