เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
Mira Flight Low Quadrant 800 x 800  Tray  2 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Quadrant 800 x 800 Tray 2 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Quadrant shower tray. At a super slim 40mm depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    สเปคสินค้า
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FLIGHTLOWQUAD800X8002UPS
    • Product familyShower Trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flight Low
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.86
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays