เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
    Mira Showers

    Mira Miniduo EV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo EV delivers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    สเปคสินค้า
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MINIDUOEV
    • Product familyMixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Miniduo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationOutlet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers