เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
    Mira Showers

    Mira Minilite BIR

    Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite, the Mira Minilite BIR is the mini-size mixer shower that delivers maximum performance. Enjoy a greater showering experience with large deluge showerhead, whilst completing the perfect contemporary bathroom look.
    สเปคสินค้า
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MINILITEBIR
    • Product familyMixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Minilite
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.269
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationOutlet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers