เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
Mira Azora Dual
    Mira Showers

    Mira Azora Dual

    Introducing the new Mira Azora Dual, where striking design meets a luxurious showering experience thanks to our new dual outlet innovation. Mira Azora Dual electric shower features Mira patented technology, thermostatic temperature stability, two showerheads and a frosted glass fascia complemented by chrome features.

    Double the experience – Easily divert between the generous 200mm overhead and the 90mm handset

    Thermostatic temperature stability and Mira Sensi-flo™ technology helps prevent the risk of scalding, ensuring safer showering for all the family

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mira-azora-dual
    • Product familyElectric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Azora
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)116
    • กว้าง (มิลลิเมตร)271
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง