เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
Mira Event XS Thermostatic Dual
    Mira Showers

    Mira Event XS Thermostatic Dual

    Bursting with performance. Bringing safe, powerful showering with the added benefit of a dual shower.

    Dual outlet - Combines the experience of a deluge overhead and a separate handshower to divert between the two in an instant

    200mm deluge overhead and 90mm single mode handshower

    Separate temperature and flow to fine tune your perfect shower

    The Ideal Replacement - Shares the same footprint and screw holes as previous Mira Event models, making replacement easy

    Rub-clean nozzles helps keep showerhead limescale free

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mira-event-xs-thermostatic-dual
    • Product familyPower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Event
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)710
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง