เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.125 gpf

Operating with a sophisticated electronic sensor, touchless flushometers with Mach Tripoint™ technology feature highly accurate, dependable performance. These flushometer valves, which offer attractive options for any commercial or institutional installation, comply with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA). Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • 0.125 gpf (0.47 lpf)
  • Activation distance is factory-set
  • Chloramine and chlorine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Engineered for optimal performance with KOHLER® commercial fixtures
  • 125-micron filter protects internal components
  • High back pressure vacuum breaker
  • Locking stop cap provides protection against vandalism
  • No external flush volume adjustment ensures water conservation
  • 24-hour automatic sentinel flush keeps trapway fresh
  • Mechanical override enables flushometer to be used manually even during a power outage
  • Powered by 1.5V AA lithium batteries

Technology

  • Electronic infrared sensor with Tripoint® technology for accurate activation
  • Patented piston technology for superior flush volume accuracy

Material

  • Brass construction with durable Polished Chrome finish

Installation

  • Intended for urinal installations with 3/4" (19 mm) top spud coupling connection

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-10UD00D20
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mach® Tripoint®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)16.77
  • กว้าง (นิ้ว)5
  • ความลึก (นิ้ว)7.55
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEG015530
  • ชื่อ ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา