เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    The Brockway wash sink offers a classic look with the durability of KOHLER Cast Iron. This wall-mount lavatory features drillings for two Triton Bowe Cannock faucets and one Cannock soap dish.

    Features

    • Kohler plumbing products mean beautiful form as much as reliable function
    • Drilled for two K-730T70 Triton® Bowe® Cannock™ faucets and one K-8880 soap dish
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Acid resistant enamel finish
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-3202
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brockway™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15.62
    • กว้าง (นิ้ว)17.5
    • ความลึก (นิ้ว)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks