เผยแพร่สินค้าของคุณ
Greenwich™ 27" one-light sconce
Greenwich™ 27" one-light sconce
    Kohler

    Greenwich™ 27" one-light sconce

    Employing an artful mix of smoked textured glasses and striking metalwork, Greenwich lighting fixtures evoke a sense of warmth and nostalgia, equally suited for contemporary settings. This curated bathroom lighting collection includes a single sconce, flush-mount fixture, and eight-light chandelier—designed exclusively for ANN SACKS® by Kohler. With an extended rod and smoky cast-glass shade, the Greenwich sconce is a striking vintage-inspired silhouette. Intricate metal textures and wafer details decorate the elegant rod, set against an oval wall plate.

    Features

    • Traditionally inspired fixtures with artisan touches add sophistication to any interior; in two finishes
    • Requires bulb with candelabra (E12) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32500-SC01
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Greenwich™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)27.26
    • กว้าง (นิ้ว)6.48
    • ความลึก (นิ้ว)7.43
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures