เผยแพร่สินค้าของคุณ
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
    Kohler

    Venza® Deck-mount bath faucet trim

    Combining simple, architectural forms with sensual lines, the Venza bathroom faucet collection blends organic design elements with crisp, minimal geometry. This deck-mount bath faucet trim exemplifies the Venza collection’s clean lines with its 7-1/2" gooseneck spout. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

    Features

    • Two-handle bath faucet trim
    • 7-1/2" (191 mm) gooseneck nondiverter spout with slip-fit connection

    Material

    • Premium material construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Deck-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-T28131-4
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venza™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.6
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)7.52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา