เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar

With its smooth, rounded contours, this ADA-compliant grab bar provides a safe and sturdy support for a variety of bathroom decors. Its 36-inch length offers a wide handle for comfortable gripping, while high-quality metal construction ensures long-term functionality.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • The Oil-Rubbed Bronze finish on this product does not include copper highlights as shown.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-10544
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traditional
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.81
  • กว้าง (นิ้ว)2.75
  • ความลึก (นิ้ว)36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars