เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit
Kohler

K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, Wave technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.
  • Retrofit model.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-10673-RF
  • Product familyFlushometer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WAVE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)16.75
  • กว้าง (นิ้ว)5
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves