เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air gap cover with collar
Kohler

Air gap cover with collar

This solid-brass air gap cover, when paired with a plastic body, keeps kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow.

Features

  • Air gap cover only

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-9111
  • Product familyKitchen Faucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kohler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.4
  • กว้าง (นิ้ว)1.82
  • ความลึก (นิ้ว)1.82
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets