เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Odeon combines spheres and arcs for sleek, European styling. With a compact shape and overflow drain, this sink is ideal for small bathrooms and powder rooms.

    • FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Uniquely arced basin.
    • Overflow drain.
    • Material
    • Vitreous china.
    • Installation
    • Drop-in

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product dimensions:

      L 22", H 8"W 17-7/8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-11160-1
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Odeon™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง