เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Inspired by a 1929 KOHLER exhibition at the Metropolitan Museum of Art, the Kathryn collection captures the unforgettable style of a bygone era. With its modern interpretation of retro styling, this rectangular undermount sink makes a striking addition to the bathroom.

Features
  • Rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
Material
  • Vitreous china.
Installation
  • Undermount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-2330
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kathryn®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.75
  • กว้าง (นิ้ว)19.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks