เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Settle into a relaxing soak in classic style. Part of the Bancroft collection, this bath draws its design inspiration from the simple elegance of early 1900s American architecture. The heated surface warms your back, shoulders, and neck with adjustable temperature settings to create a soothing, spa-like environment.

    Features

    • Bask® heated surface creates spa-like relaxation with soothing warmth on your back, shoulders, and neck.
    • Three heat settings allow you to customize the surface temperature.
    • Molded lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.
    • Reversible drain.
    • Coordinates with other products in the Bancroft collection.

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 1156-0
    • Soaking Bath + Bask heated surface - 1156-W1
    • BubbleMassage air bath - 1158-G
    • BubbleMassage air bath + chromatherapy - 1158-GCR
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - 1158-VBW
    • Whirlpool - 1158-H2
    • Soaking Bath + Bask heated surface - 1156-W1
    • BubbleMassage air bath - 1158-G
    • BubbleMassage air bath + chromatherapy - 1158-GCR
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - 1158-GW
    • VibrAcoustic - 1158-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - 1158-VBW
    • Whirlpool - 1158-H2


    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 65-7/8", Height 22", Width 41-3/4"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-1156-W1
    • Product familyBathing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bancroft®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures