เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11576 Loure® 3" cabinet pull
Kohler

K-11576 Loure® 3" cabinet pull

Loure offers thoughtful and versatile accessories that coordinate with a wide range of contemporary faucets and interiors. This uniquely curved drawer pull or cabinet knob features a wide profile, bringing universal style to your bathroom furniture. Available in an array of KOHLER finishes to compliment any bathroom décor.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Loure faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-11576
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loure®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1
  • กว้าง (นิ้ว)1
  • ความลึก (นิ้ว)4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)