เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
Kohler

K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in three soft silhouettes and a variety of dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

FEATURES

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space.
  • Mounts vertically or horizontally depending on the look you want to create.
  • KOHLER logo delicately etched on lower mirror face.
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish.
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products.

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-26051
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Essential
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)40.06
  • กว้าง (นิ้ว)20.06
  • ความลึก (นิ้ว)1.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)