เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Surround yourself with the comfortable contours and hydromassage features of the Sunward oval bath. This two-person bath's built-in back support and armrests encourage you to fully sink in, while adjustable whirlpool jets relax away the day's tension. KOHLER ExoCrylic™ is the next generation of bathroom acrylics, featuring a lighter weight for easier installation and 90% fewer VOCs produced during manufacturing.

    FEATURES

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets.
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.
    • End drain.
    • Textured bottom surface.

    Material

    • Acrylic.

    Hydrotherapy

    • Whirlpool.

    Installation

    • Drop-in.
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1162-S1
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sunward®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21
    • กว้าง (นิ้ว)42
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก110
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs