เผยแพร่สินค้าของคุณ
Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Kohler

Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

With clean, smooth lines, the Underscore Heated Bubblemassage™ air bath is a welcome retreat to soak away the day’s tension and center your mind. Lay back and melt in the deep bath as strategically-placed airjets release thousands of bubbles to massage your body at the level of intensity you prefer, to create a soothing, spa-like environment. Realize your vision. It’s all at the touch of your finger…

Features

  • 122 airjets release thousands of heated bubbles that surround, support, and massage the body
  • Variable-speed blower lets you adjust massage intensity to 18 levels
  • Built-in heater
  • Automatic and manual purge cycles remove residual water from air channels after use
  • 60-minute automatic shutoff timer
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Integral lumbar support
  • Keypad control
  • Textured bottom surface

Technology

  • Heated BubbleMassage™ technology warms and humidifies air before it enters the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
  • Drop-in or undermount
  • Reversible drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-1168-GH
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Underscore®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.98
  • กว้าง (นิ้ว)32.01
  • ความลึก (นิ้ว)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • รหัส ETIMEC011609
  • ชื่อ ETIMBath
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs