เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11748-K Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter
Kohler

K-11748-K Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter

This Rite-Temp pressure-balancing valve works behind the scenes to prevent scalding and thermal shock for optimal comfort. Additionally, the unit features a diaphragm design that virtually eliminates freeze-ups from contamination and water debris. When paired with compatible trim, this valve delivers a high-temperature limit stop and an optimal comfort zone, so you can set a maximum high and then find and maintain your desired water temperature.

  • FEATURES
  • Rite-Temp® pressure-balancing diaphragm design.
  • Pressure-balancing mechanism of one-piece diaphragm cartridge design for ease of maintenance.
  • Mixing valve cycles from ''cold'' to ''hot''.
  • Integral diverter mechanism.
  • High-temperature limit setting for added safety.
  • Less screwdriver stops.
  • Designed for showerhead and handshower applications.
  • Material
  • Brass valve bodies.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product dimensions:

    L 2-3/4", H 5-13/16"W 4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-11748-K
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rite-Temp®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว