เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

The Real Rain diverter valve actuates the Deluge function of the Real Rain overhead shower panel, delivering approximately 0.5 gallons of water in 8 seconds to simulate the energetic burst of a heavy summer rainstorm.

Features

  • Real Rain Diverter Valve system actuates Real Rain's Deluge function delivering approximately 0.5 gallons in eight seconds.

Material

  • Valve is a forged brass body.

Installation

  • Real Rain Diverter Valve is designed to be in-line between the shower valve and Real Rain Panel.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-76746
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Real Rain®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.75
  • กว้าง (นิ้ว)1.94
  • ความลึก (นิ้ว)2.44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves