เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11893 Purist® 24" grab bar
Kohler

K-11893 Purist® 24" grab bar

With simple, architectural forms and careful detailing, Purist grab bars offer a sensual appearance as well as additional safety and comfort. This ADA-compliant 24-inch bar meets your needs while blending in beautifully with the Purist design aesthetic.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Purist Collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-11893
  • Product familyShower Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.44
  • กว้าง (นิ้ว)26.44
  • ความลึก (นิ้ว)2.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars