เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drillings for faucets with 4" centers and a right-hand soap dispenser.

    Features 

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • 20"L x 27"W.
    • 4" center drilling.
    • Includes soap dispenser drilling on right.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain.

    Material 

    • Vitreous china.

    Installation 

    • Wall-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-12636-R
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Morningside™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.43
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)27
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks