เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13448 Coralais® hotelier
Kohler

K-13448 Coralais® hotelier

Extend the sleek, versatile design of Coralais throughout your bathroom. Distinguished by smooth, contemporary lines, this Coralais hotelier offers a spacious upper shelf with towel bar below.

Features

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Coralais collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-13448
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coralais®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.12
  • กว้าง (นิ้ว)9.81
  • ความลึก (นิ้ว)26.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars