เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13460 Sculpted Touchless faucet with Insight™ technology and temperature mixer, DC-powered
Kohler

K-13460 Sculpted Touchless faucet with Insight™ technology and temperature mixer, DC-powered

Industry-standard sized integrated lavatory solution coordinates with Persuade Ensemble and provides clean design lines to complement many bath decors.

  • 25-1/4"L x 22" H
  • Constructed of vitreous china
  • Works with Persuade furniture K-2526, K-2527 and K-2529 or other 24"H x 22"W standard bath furniture or vanities
  • 8" center faucet drilling
  • With overflow

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-13460
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sculpted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม